FUS-001
Ident.-Nr. 320518
- Ausgleichsweg XY: 1.7 mm
- Auslenkung rotatorisch: 4.5 °
- Steifigkeit Verschiebung: 1.7 N/mm
- Abstand des Ausgleichszentrums: 23 mm
- Kraft Fz max.: 22 N
- Kraft Fd max.: 360 N
Technische Details
| Blokowanie | mit Verriegelung |
|---|---|
| Kompensacja XY [mm] | 1.7 |
| Odchylenie kątowe [°] | 1 |
| Kąt kompensacji obrotu [°] | 4.5 |
| Przesunięcie sztywności [N/mm] | 1.7 |
| Odległość środka kompensacji [mm] | 23.0 |
| Powtarzalność [mm] | ± 0.026 |
| Masa [kg] | 0.18 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 5.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Maks. siła Fx/Fy montażu pionowego [N] | 22.0 |
| Maks. siła Fx/Fy montażu poziomego [N] | 6.7 |
| Siła blokowania Fz [N] | 22.0 |
| Maks. siła Fd [N] | 360.0 |
| Średnica D [mm] | 56.9 |
| Wysokość Z [mm] | 41.5 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 3.4 |
| Moment My maks. [Nm] | 3.4 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Siły i momenty obrotowe stanowią wartości maksymalne, gdy są odblokowane i mogą występować jednocześnie. Gdy są zablokowane, tylko obciążenia wywołane masą i przyspieszeniem są dopuszczalne.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Monitorowanie
wg. indukcyjnego przełącznika zbliżeniowego
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiał
Materiał elastomerowy
Obudowa
Aluminium
Zakres dostawy
bez śrub montażowych
Gwarancja
24 miesiące