TCU-P-160-3-MV
Ident.-Nr. 324846
- 工件重量: 30 kg
- 力 Fz max.: 400 N
- 力 Fd 最大: 4300 N
Technische Details
| 锁紧 | 带锁定 |
|---|---|
| 弹性体的硬度 [Shore] | 68.0 |
| 挠曲 X [°] | ± 1 |
| 挠曲 Y [°] | ± 2 |
| 挠曲 Z [°] | ± 1.5 |
| 重复精度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 锁定力矩 Mx [Nm] | 30.0 |
| 锁定力矩 My [Nm] | 18.0 |
| 锁定力矩 Mz [Nm] | 50.0 |
| 锁定力 Fz [N] | 400.0 |
| 最大力 Fd [N] | 4300.0 |
| 直接连接至* | PGN-plus 160 |
| 长度 X [mm] | 72.0 |
| 宽度 Y [mm] | 125.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 160.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 70.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 120.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afwijking
负荷图
最大偏离
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De krachten en koppels zijn maximumwaarden in ontgrendelde toestand en kunnen tegelijkertijd optreden. In vergrendelde toestand zijn alleen de belastingen als gevolg van het gewicht en de versnelling toelaatbaar.
Afwijking
Uitwijken (fa) afhankelijk van de lengte (L) tot het zwaartepunt
负荷图
- X-Achse:
- 最大距离
- Y-Achse:
- 最大搬运重量
最大偏离
取决于至质心长度(L)的挠曲(fa)
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Bewaking
via magneetschakelaar
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiaal
Elastomeermateriaal
Behuizing
Aluminiumlegering
Levering
Montageschroeven robotzijde
Garantie
24 maanden