DDF 2-040-P2
Ident.-Nr. 323038
- Anzahl Fluiddurchführungen: 2
- Werkstückgewicht: 10 kg
- Kraft Fz max.: 400 N
- Kraft Fd max.: 4000 N
Technische Details
| průchod | pneumatický průchod |
|---|---|
| Doporučená manipulační hmotnost [kg] | 10.0 |
| Max. rychlost pohonu [1/min] | 120.0 |
| Max. rychlost otáčení [°/s] | 720.0 |
| Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 1.5 |
| Počáteční krouticí moment [Nm] | 2.0 |
| Úhel rotace [°] | > 360 |
| Počet průchodů médií | 2.0 |
| Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu | 2x M5 |
| Max. tlak na jedno připojení [bar] | 10.0 |
| Rychlost průtoku při 6 bar (na jeden kanál) [l/min] | 200.0 |
| Max. tlak vzduchu, závěrný vzduch [bar] | 1.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.75 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Max. dynamický ohybový moment Mx* [Nm] | 25.0 |
| Max. dynamický ohybový moment My* [Nm] | 25.0 |
| Max. dynamický torzní moment Mz* [Nm] | 20.0 |
| Max. příčná síla Fq* [N] | 100.0 |
| Průměr D [mm] | 73.0 |
| Výška Z [mm] | 55.0 |
| Ohybový moment Mx [Nm] | 75.0 |
| Ohybový moment My [Nm] | 75.0 |
| Max. síla Fz [N] | 400.0 |
| Max. síla Fd [N] | 4000.0 |
Verze pro průchodku vakua je k dispozici na vyžádání. Podrobnosti vám rádi sdělíme na vyžádání.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Statické síly a momenty, které mohou působit na rotační průchod
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Montáž
Standardizované rozhraní ISO 9409 (na straně robota)
Tělo
Vysoce pevná hliníková slitina s tvrdou povrchovou úpravou
Rozsah dodávky
Rotační průchodka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců