arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COB CB6-A

COB CB6-A

Modules

ID 1586412

Modules, CB6, Côté adaptateur

  • Nombre de contacts: 5
Convient pour Outil
Schéma de vissage B
Type de transmission Communication
Poids [kg] 0.054
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP IP64 (uniquement à l'état couplé)
Système de bus Modbus
Nombre de contacts 5.0
Tension continue [V DC] 48.0
Raccordement électrique Prise femelle M12, codé A, 4 contacts
Sortie de raccordement radial
Puissance nominale [A] 4.0
Courant logique [A] 2.0
Nous recommandons d'utiliser les câbles de connexion et les rallonges de câbles appropriés décrits dans les pages suivantes pour une application optimisée du point de vue des interférences et du contour.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.