arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COS EN110S1-A

COS EN110S1-A

Módulos de paso

Ident.-Nr. 1586488

Auf Lager
Módulos de paso, EN110S1, Lado del adaptador

  • Número de pines: 19
  • Número de pines: 7
Adecuado en Herramienta
Esquema de conexión de los tornillos L über Adapterplatte
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.67
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP64 (solo en un estado acoplado)
Número de pines 19.0
Corriente nominal [A] 5.0
Tensión alterna [V AC] 250.0
Tensión directa [V DC] 250.0
Conexión eléctrica Implementación por el cliente
Número de pines 7.0
Corriente nominal [A] 13.0
Tensión alterna [V AC] 450.0
Tensión directa [V DC] 700.0
Propiedades especiales Soldadura directa de los hilos del cable en los clavijeros
Las placas adaptadoras COS Z56-K-L/3EN, núm. de identif. 1585129 (lado del robot), o COS Z56-A-L/3EN, núm. de identif. 1585144 (lado de la herramienta), son necesarias para el diagrama de conexión del tornillo en L. Se le pueden fijar hasta tres módulos EN110S1.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.