COS JB3-K
Durchführungsmodule
Ident.-Nr. 1586303
Durchführungsmodule, JBx, Kopfseite
Technische Details
| Passend an | Wechselkopf |
|---|---|
| Anschraubbild | L2 |
| Eigenmasse [kg] | 0.84 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Abgang Anschluss | tangential |
| Art des Mediums | Luft |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.9 |
| Besondere Eigenschaften | Anschluss der Pneumatik (2x G1/4") bei Nutzung mit externem, kundenseitigem Ventil. |
Bei der Verwendung eines pneumatischen Ansteuerungsmoduls am CPS-K auf Seite A wird am CPS-A zusätzlich die Distanzplatte COS Z50-A-LD, Ident.-Nr. 1584093, benötigt.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.