arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Abbildung ähnlich

FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

Kraft-Momenten-Sensor

Ident.-Nr. 1392580

Auf Lager
Kraft-Momenten-Sensor FT-AXIA, Baugröße: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Auswertung via: EtherCAT
  • Messbereich Fx, Fy: ± 480 N
  • Messbereich Fz: ± 800 N
  • Messbereich Mx, My: ± 20 Nm
  • Messbereich Mz: ± 20 Nm
  • Schutzart IP: 64
Auswertung via EtherCAT
Gehäusematerial Edelstahl
Sensorleitung 4 m, M8-Stecker auf M12-Stecker
Steuerungsleitung Y-Verteiler 4 m, M12-Stecker auf RJ-45-Stecker und 3-polige Spannungsversorgung (offene Litze)
Eigenmasse [kg] 0.68
Kalibrierung 1 SI-480-20
Messbereich Fx, Fy [N] ± 480
Messbereich Fz [N] ± 800
Messbereich Mx, My [Nm] ± 20
Messbereich Mz [Nm] ± 20
Kalibrierung 2 SI-1200-50
Messbereich Fx, Fy [N] ± 1200
Messbereich Fz [N] ± 2000
Messbereich Mx, My [Nm] ± 50
Messbereich Mz [Nm] ± 50
Überlast Fx, Fy [N] ± 6000
Überlast Fz [N] ± 10000
Überlast Mx, My [Nm] ± 210
Überlast Mz [Nm] ± 250
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 2500.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.4
Auflösung Fz [N] 0.4
Auflösung Mx, My [Nm] 0.01
Auflösung Mz [Nm] 0.01
Schutzart IP 64
Durchmesser D [mm] 82.0
Höhe Z [mm] 25.4

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 2 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Auswertung via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Gewährleistung
12 Monate