arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTN-AXIA90 SI-1000-50 Abbildung ähnlich

FTN-AXIA90 SI-1000-50

Kraft-Momenten-Sensor

Ident.-Nr. 1512819

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraft-Momenten-Sensor FT-AXIA, Baugröße: 90, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Auswertung via: EtherNet
  • Messbereich Fx, Fy: ± 1000 N
  • Messbereich Fz: ± 2000 N
  • Messbereich Mx, My: ± 50 Nm
  • Messbereich Mz: ± 50 Nm
  • Schutzart IP: 67
Auswertung via EtherNet
Gehäusematerial Aluminium
Sensorleitung 4 m, M8-Stecker auf M12-Stecker
Steuerungsleitung Y-Verteiler 4 m, M12-Stecker auf RJ-45-Stecker und 3-polige Spannungsversorgung (offene Litze)
Eigenmasse [kg] 0.744
Kalibrierung 1 SI-1000-50
Messbereich Fx, Fy [N] ± 1000
Messbereich Fz [N] ± 2000
Messbereich Mx, My [Nm] ± 50
Messbereich Mz [Nm] ± 50
Überlast Fx, Fy [N] ± 5000
Überlast Fz [N] ± 10000
Überlast Mx, My [Nm] ± 250
Überlast Mz [Nm] ± 250
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 2300.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 2900.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.4
Auflösung Fz [N] 0.4
Auflösung Mx, My [Nm] 0.01
Auflösung Mz [Nm] 0.01
Schutzart IP 67
Durchmesser D [mm] 89.9
Höhe Z [mm] 26.9

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 2 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Auswertung via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Gewährleistung
12 Monate