arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Abbildung ähnlich

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

Kraft-Momenten-Sensor

Ident.-Nr. 1392582

Lieferzeit auf Anfrage
Kraft-Momenten-Sensor FT-AXIA, Baugröße: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Auswertung via: serielle Schnittstelle (RS-485)
  • Messbereich Fx, Fy: ± 200 N
  • Messbereich Fz: ± 360 N
  • Messbereich Mx, My: ± 8 Nm
  • Messbereich Mz: ± 8 Nm
  • Schutzart IP: 64
Auswertung via serielle Schnittstelle (RS-485)
Gehäusematerial Aluminium
Eigenmasse [kg] 0.3
Kalibrierung 1 SI-200-8
Messbereich Fx, Fy [N] ± 200
Messbereich Fz [N] ± 360
Messbereich Mx, My [Nm] ± 8
Messbereich Mz [Nm] ± 8
Kalibrierung 2 SI-500-20
Messbereich Fx, Fy [N] ± 500
Messbereich Fz [N] ± 900
Messbereich Mx, My [Nm] ± 20
Messbereich Mz [Nm] ± 20
Überlast Fx, Fy [N] ± 2500
Überlast Fz [N] ± 4500
Überlast Mx, My [Nm] ± 100
Überlast Mz [Nm] ± 100
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.1
Auflösung Fz [N] 0.1
Auflösung Mx, My [Nm] 0.005
Auflösung Mz [Nm] 0.005
Schutzart IP 64
Durchmesser D [mm] 82.0
Höhe Z [mm] 25.4

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 2 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Auswertung via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Gewährleistung
12 Monate