arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTD-Mini-40 SI-20-1 Abbildung ähnlich

FTD-Mini-40 SI-20-1

Kraft-Momenten-Sensor
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Mini40

  • Auswertung via: DAQ
  • Messbereich Fx, Fy: ± 20 N
  • Messbereich Fz: ± 60 N
  • Messbereich Mx, My: ± 1 Nm
  • Messbereich Mz: ± 1 Nm
Auswertung via DAQ
Eigenmasse [kg] 0.049
Kalibrierung SI-20-1
Messbereich Fx, Fy [N] ± 20
Messbereich Fz [N] ± 60
Messbereich Mx, My [Nm] ± 1
Messbereich Mz [Nm] ± 1
Überlast Fx, Fy [N] ± 810
Überlast Fz [N] ± 2400
Überlast Mx, My [Nm] ± 19
Überlast Mz [Nm] ± 20
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 3200.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 4900.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.005
Auflösung Fz [N] 0.01
Auflösung Mx, My 0.001
Auflösung Mz 0.001
Durchmesser D [mm] 40.0
Höhe Z [mm] 14.0
DAQ-Version ja
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP60, 65, 68 optional erhältlich

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
12 Monate