arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTD-Omega-160 SI-1000-120 Abbildung ähnlich

FTD-Omega-160 SI-1000-120

Kraft-Momenten-Sensor
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Omega160

  • Auswertung via: DAQ
  • Messbereich Fx, Fy: ± 1000 N
  • Messbereich Fz: ± 2500 N
  • Messbereich Mx, My: ± 120 Nm
  • Messbereich Mz: ± 120 Nm
Auswertung via DAQ
Eigenmasse [kg] 2.72
Kalibrierung SI-1000-120
Messbereich Fx, Fy [N] ± 1000
Messbereich Fz [N] ± 2500
Messbereich Mx, My [Nm] ± 120
Messbereich Mz [Nm] ± 120
Überlast Fx, Fy [N] ± 18000
Überlast Fz [N] ± 48000
Überlast Mx, My [Nm] ± 1700
Überlast Mz [Nm] ± 1900
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.25
Auflösung Fz [N] 0.25
Auflösung Mx, My 0.025
Auflösung Mz 0.015
Durchmesser D [mm] 156.5
Höhe Z [mm] 55.9
DAQ-Version ja
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP60, 65, 68 optional erhältlich

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
12 Monate