arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTE-Omega-160-IP65 SI 1500-240 Abbildung ähnlich

FTE-Omega-160-IP65 SI 1500-240

Kraft-Momenten-Sensor
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Omega160

  • Auswertung via: EtherCAT
  • Messbereich Fx, Fy: ± 1500 N
  • Messbereich Fz: ± 3750 N
  • Messbereich Mx, My: ± 240 Nm
  • Messbereich Mz: ± 240 Nm
Auswertung via EtherCAT
Eigenmasse [kg] 2.72
Kalibrierung SI-1500-240
Messbereich Fx, Fy [N] ± 1500
Messbereich Fz [N] ± 3750
Messbereich Mx, My [Nm] ± 240
Messbereich Mz [Nm] ± 240
Überlast Fx, Fy [N] ± 18000
Überlast Fz [N] ± 48000
Überlast Mx, My [Nm] ± 1700
Überlast Mz [Nm] ± 1900
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.25
Auflösung Fz [N] 0.5
Auflösung Mx, My 0.05
Auflösung Mz 0.025
Durchmesser D [mm] 156.5
Höhe Z [mm] 55.9
Technische Daten abweichend FTE IP65 ja
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만

방수
IP 60, 65, 68 옵션 제공

하우징
알류미늄과 스테인리스강

보증
12개월