arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTE-Omega-160-IP65 SI 2500-400 Abbildung ähnlich

FTE-Omega-160-IP65 SI 2500-400

Kraft-Momenten-Sensor
Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Omega160

  • Auswertung via: EtherCAT
  • Messbereich Fx, Fy: ± 2500 N
  • Messbereich Fz: ± 6250 N
  • Messbereich Mx, My: ± 400 Nm
  • Messbereich Mz: ± 400 Nm
Auswertung via EtherCAT
Eigenmasse [kg] 2.72
Kalibrierung SI-2500-400
Messbereich Fx, Fy [N] ± 2500
Messbereich Fz [N] ± 6250
Messbereich Mx, My [Nm] ± 400
Messbereich Mz [Nm] ± 400
Überlast Fx, Fy [N] ± 18000
Überlast Fz [N] ± 48000
Überlast Mx, My [Nm] ± 1700
Überlast Mz [Nm] ± 1900
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.5
Auflösung Fz [N] 0.75
Auflösung Mx, My 0.05
Auflösung Mz 0.05
Durchmesser D [mm] 156.5
Höhe Z [mm] 55.9
Technische Daten abweichend FTE IP65 ja
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP60, 65, 68 optional erhältlich

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
12 Monate