FTCL-050-80
Ident.-Nr. 322351
- Kraft Fz max.: 15 N
- Messbereich Fx, Fy: 300 N
- Messbereich Fz: 300 N
- Messbereich Mx, My: 7 Nm
- Messbereich Mz: 15 Nm
- Schutzart IP: 65
Technische Details
| translatorisch X, Y, Z [mm] | ± 1 |
|---|---|
| rotatorisch α, β, γ [°] | ± 1 |
| translatorisch X, Y, Z [mm] | ± 1.4 |
| rotatorisch α, β, γ [°] | ± 1.4 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Leistung [W] | 1.8 |
| Schutzart IP | 65 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 300.0 |
| Moment My max. [Nm] | 300.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 300.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 7.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 7.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 15.0 |
Max. Belastungen
Max. Belastungen
Alle Kräfte und Momente, die auf den Sensor wirken, müssen innerhalb des spezifizierten Messbereichs liegen.
Das Überschreiten des Messbereichs reduziert die maximale Anzahl an Lastzyklen und kann zur Beschädigung des Sensors führen. Bitte sprechen Sie uns an, falls Ihre Anwendung den Messbereich überschreitet.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Messgenauigkeit
5% entlang der Hauptachsen für Auslenkung bis +/- 1mm und +/- 1°
Spritzwasserschutz
IP65
Gehäuse
Aluminiumlegierung, eloxiert
Lieferumfang
Sensor, Software für PC-Verbindung, Montagestecker, Betriebs- und Wartungsanleitung, Herstellererklärung
Gewährleistung
24 Monate