arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELS 37-H260-K Abbildung ähnlich

ELS 37-H260-K

Kompakt-Linearachse

Ident.-Nr. 314807

Kompakt-Linearachse ELS, Baugröße: 37, elektrisch, Spindelantrieb, Profilschienenführung, Servomotor, Bosch Rexroth MSK030C-0900

  • Max. Hub: 260 mm
  • Max. Antriebskraft: 150 N
Max. Hub [mm] 260.0
Max. Antriebskraft [N] 150.0
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.01
Max. Geschwindigkeit [m/s] 1.0
Max. Beschleunigung [m/s²] 8.5
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
Max. Nutzlast [kg] 6.0
Eigenmasse [kg] 6.4
Führungssystem Profilschienenführung
Antriebskonzept Spindelantrieb
Leerlaufdrehmoment [Nm] 0.64
Trägheitsmoment [kgm²] 0.007
Spindeldurchmesser [mm] 12.5
Spindelsteigung [mm] 25.4
Max. Spindeldrehzahl [1/min] 2360.0
Typ Antrieb Bosch Rexroth MSK030C-0900
Länge X [mm] 697.0
Breite Y [mm] 56.0
Höhe Z [mm] 121.5
Moment Mx max. [Nm] 40.0
Moment My max. [Nm] 250.0
Moment Mz max. [Nm] 250.0
Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] 122.0
Kraft Fy max. [N] 3000.0
Kraft Fz max. [N] 3000.0
Kraft -Fz max. [N] 3000.0
Motor-Version „-K“ ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Beschleunigung und Geschwindigkeit
Die angegebenen Werte sind die Maximalwerte der Einheiten ohne Beladung. Die tatsächliche Beschleunigung und Geschwindigkeit für Ihre Anwendung muss separat ausgelegt werden und kann von den Maximalwerten abweichen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Führung
Profilschienenführung

Antrieb
Servomotoren verschiedener Anbieter problemlos adaptierbar

Lieferumfang
Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate