LDH
Kurzhubmodul
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Kompakte Z-Achse mit Linearmotor und Rollenführung
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Nahezu keine Verschleißteile
für hohe Standzeit und Zuverlässigkeit des Systems - Kein mechanisches Spiel zwischen den Antriebselementen
für schnelles Ansprechverhalten und hohe Positioniergenauigkeit - Geringes Schwingen und hohe Haltekraft
für kürzeste Positionierzeiten und Prozessstabilität - Integrierter Motor und Messsystem in der Achse
minimiert Störkonturen und Platzbedarf - Ausrüstbar mit absolutem Wegmesssystem
für weniger Programmieraufwand und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und im Betrieb - Hohe Dynamik für kürzere Zykluszeiten
dadurch hohe Produktivität - Optional pneumatische Haltebremse als Absenksperre
für Prozesssicherheit bei Anlagenstillstand - Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
bei den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CliQ für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- Modulares Gebersystem
Die Linearachse (Abbildung ähnlich) ist mit drei unterschiedlichen Wegmesssystemen lieferbar. Das inkrementelle Wegmesssystem verfügt über die Schnittstelle 1Vss. Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar. - Pneumatische Haltebremse
Optional ist die Linearachse mit einer Haltebremse lieferbar. Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt. Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert. Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand. - Achsunterstützte Version
Optional kann das Achsprofil zusätzlich unterstützt werden. Dies führt bei hoher Belastung zu einer geringeren Durchbiegung und ermöglicht eine zusätzliche Art der Befestigung.