LPP
Linienportal
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Linienportal mit einer horizontalen, pneumatischen Portalachse und einer vertikalen, pneumatischen Linearachse
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Baukastenlochbild integriert
für den direkten Anbau von weiteren Handhabungskomponenten - Verwendung von Profilschienen- bzw. Kreuzrollenführungen
für höchste Steifigkeiten und Präzision in der Anwendung - Hub stufenlos einstellbar durch feine Abstufungen und zusätzliche Feineinstellung
für eine genauere Anpassung an Ihre Anwendung - Vormontierte Einheiten
für minimalen Montageaufwand und sofortige Inbetriebnahme - Verwendung von Standardeinheiten aus dem Montagebaukasten
für eine wirtschaftliche Komplettlösung
Optionen und spezielle Informationen
- Energieführung
Standardmäßig integriert für eine typische Anzahl von Schläuchen und Kabeln. - Säulenaufbausystem
Bei Verwendung des Aufbausystems kann die Komplettlösung direkt auf die Tischplatte montiert werden.