arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PHE 80-40 Abbildung ähnlich

PHE 80-40

Ident.-Nr. 300977

Hubmodul PHE, Baugröße: 80, pneumatisch, Kolbenstangenzylinder, Kugelbuchsenführung

  • Max. Hub: 40 mm
Hub [mm] 40.0
Kraft ausfahren [N] 250.0
Kraft einfahren [N] 200.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.1
Kolbendurchmesser [mm] 20.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.5
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Zylindervolumen/10 mm pro Doppelhub [cm³] 46.0
Schutzart IP 42
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Eigenmasse [kg] 2.3
Antriebskonzept Kolbenstangenzylinder
Biegemoment Mx max. [Nm] 17.0
Mz max. (eingefahren) [Nm] 30.0

Gehäusematerial
Aluminium

Führung
Kugelbuchsenführung