arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RPE

RPE

Raumportal
Raumportal mit zwei elektrischen Zahnriemenachsen in horizontaler Richtung und einer elektrischen Spindelachse in vertikaler Richtung. Optional auf Anfrage komplette Antriebslösungen bestehend aus Motor, Regler und Kabel verfügbar.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Frei programmierbar im dreidimensionalen Raum
    für höchste Flexibilität in Ihrer Anwendung
  • Optimale Laufruhe
    aufgrund von hochwertigen Linearachsen mit präzisen Profilschienenführungen
  • Einfache Produktauswahl durch vordefinierte Parameter
    für eine schnelle Auswahl bei der Projektierung
  • Vormontierte Einheiten
    für minimalen Montageaufwand und sofortige Inbetriebnahme
  • Verschiedene Zuladegewichtsklassen
    für eine genauere Anpassung an Ihre Anwendung
  • Hohe Reglerschnittstellenkompatibilität
    dadurch einfache Prozesseinbindung

Optionen und spezielle Informationen

  • Antriebe
    Alle benötigten Antriebe sind auf die maximal zulässigen Anforderungen ausgelegt und montiert.
  • Antriebspakete
    Die passenden Antriebspakete können mit verschiedenen Reglerschnittstellen geliefert werden.
  • Säulenaufbausystem
    Bei Verwendung des Aufbausystems kann die Komplettlösung direkt auf die Tischplatte montiert werden.