arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DRL 25-W180-M Abbildung ähnlich

DRL 25-W180-M

Ident.-Nr. 314784

Kompakt Hub-Dreheinheit DRL, Baugröße: 25, pneumatisch, mit Mittelstellung

  • Hub vertikal [Z-Achse]: 40 mm
  • Drehwinkel: 180 °
  • Max. Nutzlast: 3 kg
Drehwinkel [°] 180
Drehwinkeleinstellung pro Seite [°] 2.0
Hub vertikal [Z-Achse] [mm] 40.0
Hub vertikal linear [Z-Achse] [mm] 20.0
Hubeinstellung vertikal pro Seite [Z-Achse] [mm] 10.0
Max. Höhendifferenz zwischen den Endlagen [mm] 10.0
Drehmoment [Nm] 3.7
Kraft heben [N] 321.0
Kraft senken [N] 298.0
Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] ± 0.01
Wiederholgenauigkeit rotatorisch [°] 0.02
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 5.0
Nennbetriebsdruck [bar] 5.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Max. Nutzlast [kg] 3.0
Max. zul. Zyklenzahl pro Minute [1/min] 63.0
Eigenmasse [kg] 5.0
Version mit Mittelstellung ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Zykluszeiten
Die Zykluszeiten beziehen sich auf eine typische Pick & Place-Bewegung der Hub-Dreheinheit. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Zykluszeit durch die Schlauchlänge bzw. den Schlauchdurchmesser sowie Ventilschalt- oder SPS-Reaktionszeiten beeinflusst wird.

Hub
Der Hub ist der maximale Nennhub pro Achsrichtung. Dieser kann je Seite verkürzt werden.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Nutzlast bzw. Massenträgheitsmoment
Die Werte beziehen sich auf die am Flansch angebrachte Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der Maximalwerte die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.