ELP 050-H060-H1G
Ident.-Nr. 1487969
- Max. Hub: 60 mm
- Max. Antriebskraft: 45 N
Technische Details
| Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
|---|---|
| Max. Hub [mm] | 60.0 |
| Nennkraft [N] | 45.0 |
| Max. Nutzlast (horizontal) [kg] | 3.0 |
| Max. Nutzlast (vertikal) [kg] | 2.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.01 |
| Eigenmasse inkl. Schlitten [kg] | 3.0 |
| Eigenmasse Schlitten [kg] | 0.7 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55.0 |
| Schutzart IP | 20 |
| Reinraumklasse ISO 14644-1:2015 | 5 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | 58 |
| Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 126.0 |
| Länge X [mm] | 250.0 |
| Breite Y [mm] | 75.0 |
| Höhe Z [mm] | 61.0 |
| Nennspannung [V] | 24.0 |
| Nennstrom [A] | 1.0 |
| Max. Strom [A] | 2.1 |
| Reglerelektronik | integriert |
| Kommunikationsschnittstelle | Digitale Eingänge |
| Anzahl digitaler Eingänge | 2.0 |
| Nennstrom Logik [A] | 0.04 |
| Moment Mx max. [Nm] | 26.0 |
| Moment My max. [Nm] | 32.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 32.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 1740.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 1740.0 |
| Kraft -Fz max. [N] | 1740.0 |
| H1-Fett-Version | ja |
Rozměry a maximální zatížení
Čas pojezdu horizontálně
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené síly a momenty jsou maximální hodnoty individuálního zatížení. Pokud současně působí více sil nebo momentů, budou maximální přípustné individuální hodnoty nižší.
Čas pojezdu horizontálně
- X-Achse:
- rychlostní stupeň
- Y-Achse:
- čas zdvihu
Obecné pokyny k řadě
Zdvih
je maximální jmenovitý zdvih jednotky. Ten lze zkrátit na obou stranách koncovými zarážkami.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Provozní doby
jsou čistě doby pohybu pojezdu. Reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při stanovování časů cyklů.
Jmenovité zatížení
je hmotnost celkového zatížení zavěšeného na rameni konzoly. Vezměte na vědomí, že v případě překročení užitečného zatížení se životnost výrazně zkracuje. SCHUNK nemůže v těchto případech poskytnout záruku.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Vedení
Předpjaté válečkové vedení bez vůle
Pohon
Lineární přímý pohon
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání