arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELP 100-H200-H1G Abbildung ähnlich

ELP 100-H200-H1G

Kompakt-Linearmodul

Ident.-Nr. 1487978

Lieferzeit auf Anfrage
Kompakt-Linearmodul ELP, Baugröße: 100, elektrisch, Lineardirektantrieb, Spielfrei vorgespannte Wälzführung, H1-Fett-Version H1G

  • Max. Hub: 200 mm
  • Max. Antriebskraft: 104 N
Antriebskonzept Lineardirektantrieb
Max. Hub [mm] 200.0
Nennkraft [N] 104.0
Max. Nutzlast (horizontal) [kg] 6.0
Max. Nutzlast (vertikal) [kg] 4.0
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.01
Eigenmasse inkl. Schlitten [kg] 8.3
Eigenmasse Schlitten [kg] 2.4
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 20
Reinraumklasse ISO 14644-1:2015 5
Geräusch-Emission [dB(A)] 68
Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] 299.0
Länge X [mm] 454.0
Breite Y [mm] 97.0
Höhe Z [mm] 68.5
Nennspannung [V] 24.0
Nennstrom [A] 1.6
Max. Strom [A] 5.9
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle Digitale Eingänge
Anzahl digitaler Eingänge 2.0
Nennstrom Logik [A] 0.06
Moment Mx max. [Nm] 83.0
Moment My max. [Nm] 107.0
Moment Mz max. [Nm] 107.0
Kraft Fy max. [N] 3880.0
Kraft Fz max. [N] 3880.0
Kraft -Fz max. [N] 3880.0
H1-Fett-Version ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Endanschläge verkürzt werden.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.

Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Führung
Spielfrei vorgespannte Wälzführung

Antrieb
Lineardirektantrieb

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage