arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELS 37-H160-S Similar a la imagen

ELS 37-H160-S

Módulo lineal compacto

Ident.-Nr. 314808

Módulo lineal compacto ELS, Tamaño: 37, eléctrico, Husillo de accionamiento, Perfil guía, Siemens 1FK7022

  • Carrera máx.: 160 mm
  • Fuerza de accionamiento máx.: 150 N
Carrera máx. [mm] 160.0
Fuerza de accionamiento máx. [N] 150.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.01
Velocidad máx. [m/s] 1.0
Aceleración máx. [m/s²] 8.5
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 80.0
Carga máxima [kg] 8.0
Peso [kg] 5.4
Sistema de guía Perfil guía
Concepto de accionamiento Husillo de accionamiento
Par de giro en marcha en vacío [Nm] 0.64
Momento de inercia [kgm²] 0.005
Diámetro del husillo [mm] 12.5
Paso de husillo [mm] 25.4
Velocidad máx. del husillo [1/min] 2360.0
Tipo de accionamiento Siemens 1FK7022
Momento Mx máx. [Nm] 40.0
Momento My máx. [Nm] 250.0
Momento Mz máx. [Nm] 250.0
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 122.0
Fuerza Fy máx. [N] 3000.0
Fuerza Fz máx. [N] 3000.0
Fuerza Fz máx. [N] 3000.0
Versión de motor «S»

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.

Aceleración y velocidad
Los valores indicados son valores máximos de las unidadessin carga. Las aceleraciones y velocidades realespara la aplicación deben exponerse por separadoy pueden diferir de los valores máximos.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Guía
Perfil guía

Accionamiento
los servomotores de diferentes fabricantes se pueden adaptar sin problemas

Material suministrado
Manual de montaje y de instrucciones con certificado del fabricante

Garantía
24 meses