arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PPU-E 30-H270-V100-03-D12 Abbildung ähnlich

PPU-E 30-H270-V100-03-D12

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Lineare Pick & Place-Einheit PPU-E, Baugröße: 30, elektrisch, Lineardirektantrieb, Version für zusätzliche C-Achse, : MRD-S 12

  • Hub horizontal [Y-Achse]: 270 mm
  • Hub vertikal [Z-Achse]: 100 mm
  • Max. Nutzlast: 3 kg
Antriebskonzept Lineardirektantrieb
Hub horizontal [Y-Achse] [mm] 270.0
Hub vertikal [Z-Achse] [mm] 100.0
Max. Antriebskraft [Y-Achse] [N] 400.0
Nennkraft [Y-Achse] [N] 150.0
Max. Antriebskraft [Z-Achse] [N] 550.0
Nennkraft [Z-Achse] [N] 195.0
Max. Nutzlast [kg] 3.0
Wiederholgenauigkeit [Y-Achse] [mm] 0.01
Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] 0.01
Max. Strom [Y-Achse] [A] 8.0
Stillstandstrom [Y-Achse] [A] 1.8
Max. Strom [Z-Achse] [A] 12.0
Stillstandstrom [Z-Achse] [A] 3.2
Min. Umgebungstemperatur [°C] 10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40.0
Schnittstelle Wegmesssystem Sin/Cos 1Vss
Vorbereitet für C-Achse MRD-S 12
Anzahl Fluiddurchführungen 2.0
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse 1.0
Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] 73.0
Länge X [mm] 113.0
Breite Y [mm] 335.0
Höhe Z [mm] 745.2
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Kraft Fx max. [N] 50.0
Kraft Fy max. [N] 400.0
Kraft Fz max. [N] 550.0
Version mit C-Achse ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.