PPU-E 50-H280-V150-00-D04
- Hub horizontal [Y-Achse]: 280 mm
- Hub vertikal [Z-Achse]: 150 mm
- Max. Nutzlast: 5 kg
Technische Details
| Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
|---|---|
| Hub horizontal [Y-Achse] [mm] | 280.0 |
| Hub vertikal [Z-Achse] [mm] | 150.0 |
| Max. Antriebskraft [Y-Achse] [N] | 400.0 |
| Nennkraft [Y-Achse] [N] | 160.0 |
| Max. Antriebskraft [Z-Achse] [N] | 1200.0 |
| Nennkraft [Z-Achse] [N] | 525.0 |
| Max. Nutzlast [kg] | 5.0 |
| Wiederholgenauigkeit [Y-Achse] [mm] | 0.01 |
| Wiederholgenauigkeit [Z-Achse] [mm] | 0.01 |
| Max. Strom [Y-Achse] [A] | 8.0 |
| Stillstandstrom [Y-Achse] [A] | 1.95 |
| Max. Strom [Z-Achse] [A] | 17.0 |
| Stillstandstrom [Z-Achse] [A] | 4.68 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 10.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40.0 |
| Eigenmasse [kg] | 37.2 |
| Schnittstelle Wegmesssystem | Sin/Cos 1Vss |
| Vorbereitet für C-Achse | MRD-S 04 |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 2.0 |
| Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse | 1.0 |
| Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 72.0 |
| Länge X [mm] | 121.0 |
| Breite Y [mm] | 423.0 |
| Höhe Z [mm] | 886.3 |
| Moment Mx max. [Nm] | 24.0 |
| Moment My max. [Nm] | 6.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 85.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 50.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 400.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 1200.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Zykluszeit
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten.
Zykluszeit
- X-Achse:
- Anbaumasse
- Y-Achse:
- Zykluszeit
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.