arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFS 25-G Abbildung ähnlich

GFS 25-G

Ident.-Nr. 355513

Universalschwenkfinger GFS, Baugröße: 25, pneumatisch, Gegenlager (ohne Antrieb), Endlagendämpfung: keine
Endlagendämpfung keine
Schutzart IP 54
Eigenmasse [kg] 1.25
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Länge X [mm] 186.0
Breite Y [mm] 50.0
Höhe Z [mm] 164.0
Moment Mz max. [Nm] 55.0
Kraft Fy max. [N] 1000.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Łożyska oporowe
Łożyska oporowe nie posiadają napędu ani układu tłumienia

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.

Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Materiał obudowy
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
dwukierunkowy tłok z przekładnią zębatą

Zakres dostawy
Rękawy centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie