PSK
Universalschwenkkopf
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Schwenkkopf für gleichzeitiges Be- und Entladen von Werkstücken mit integrierter Fluid- und Elektrodurchführung
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Módulo completo con distribuidor eléctrico y paso de fluidos integrado
de este modo, se evitan contornos con interferencias innecesarios - Alta capacidad de amortiguación mediante amortiguadores hidráulicos
de este modo, resulta en una reducción notoria del desgaste y en tiempos de carga más cortos - Paso de fluidos y posible conexión del accionamiento a través de tornillos o por conexión directa sin tubos
para más flexibilidad, en todas las soluciones automatizadas
Opciones e información especial
- Opciones e información especial
La serie PSK está completamente equipada para el cambio de piezas en las máquinas herramienta. Los alimentadores de aire y medios están integrados, las conexiones para los interruptores de proximidad ya están disponibles.