PSM
Kompaktantrieb
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Servoelektrischer Antrieb mit einem Drehwinkel > 360° und integrierter Elektronik
Beschreibung
Innovaties - uw voordelen
- Borstelloze DC-servomotor
voor flexibel gebruik door gecontroleerde positie, snelheid en koppel - Hoog koppel en hoge snelheid
voor grote versnelling en korte cyclustijden - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Veelzijdige aandrijvingsopties
voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via PROFIBUS DP of CAN - Standaard verbindingselementen en geïntegreerd besturingsconcept
voor uitgebreide combinatiemogelijkheden met andere mechatronische modules
Opties en speciale informatie
- Geïntegreerde elektronica
De elektrische aansturing van de PRH wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en vermogenselektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig. - Eenvoudige integratie
Wij bieden een uitgebreid aanbod interfaces, zoals PROFIBUS DP of CAN als communicatiemethoden. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. Voor stroomvoorziening en datacommunicatie bieden wij verschillende soorten kabels. - IP-beschermklasse
De vermelde beschermklasse is alleen in combinatie met een DMI-aansluitdop te realiseren. - Technologische functies
Pseudo-absolute encoderfunctie, vrij programmeerbare sequenties en direct regelbaar via digitale I/O of veldbusinterface met het SCHUNK Motion Protocol (SMP) - Besturingstypen
Positiebesturing, rotatiesnelheidsregeling, vermogensregeling - Bewakingsfuncties
I²t bewaking, stroomsterktebewaking, detectie van stroomstoringen, contourfoutbewaking, bewaking software eindpositie, positiebewaking