RM-F
Flachschwenkeinheit
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Leichte pneumatische Einheit für schnelle Schwenkaufgaben
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Stufenlose Drehwinkelverstellung
über den gesamten Schwenkbereich - Doppelkolbenprinzip
für absolute Spielfreiheit in den Endlagen und hohe Wiederholgenauigkeit - Integrierte Stoßdämpfer mit verstellbarer Dämpferkennlinie
für optimale Dämpfung - Option „stufenlos einstellbare Zwischenposition“
über einen integrierbaren Zwischenanschlag realisierbar - Wahlweise elektronische Magnetschalter oder induktive Näherungsschalter
für absolute Variabilität in der Positionsabfrage - Standardisierte Befestigungsbohrungen
für vielfältige Kombinationen mit anderen Bausteinen aus dem Montagebaukasten
Optionen und spezielle Informationen
- Version mit Zwischenstellung RZ
Durch den Anbau von zwei pneumatisch angesteuerten Zylindern kann eine Zwischenposition realisiert werden, die flexibel über den gesamten Schwenkbereich stufenlos eingestellt werden kann. - Modulares Baukastensystem
Dieses Modul ist mit vielen Komponenten aus dem Systembaukasten standardmäßig kombinierbar. Wir unterstützen Sie gerne. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der Norm EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden. NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar. Komponenten wie beispielsweise Wälzlager, Linearführungen oder Stoßdämpfer sind nicht mit lebensmittelkonformen Schmierstoffen versehen.