arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RST-D 87-12 Abbildung ähnlich

RST-D 87-12

ID 315513

Ringschalttisch RST-D, Baugröße: 87, pneumatisch, ohne Durchführung, Teilung: 12, Drehwinkel: 30 °, Drehrichtung: beidseitig, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer

  • Drehmoment: 7.9 Nm
Rotatie hoek [°] 30.0
Tandsteek 12.0
Draairichting aan beide zijden
Koppel [Nm] 7.9
Gewicht [kg] 2.9
IP-beschermklasse 50
Vergrendeltijd [s] 0.1
Ontgrendeltijd [s] 0.1
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 19.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.06
Rondloop-cyclusring [mm] 0.02
Axiale rondloop-cyclusring [mm] 0.02
Parallel-cyclusring [mm] 0.04
Aantal hydraulische schokdempers 2.0
Lengte X [mm] 136.0
Breedte Y [mm] 100.0
Hoogte Z [mm] 74.0
Moment My max. [Nm] 40.0
Moment Mz max. [Nm] 40.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 3400.0
Max. radiale kracht Fr max. [N] 1700.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Aandrijfring
De positie van de aandrijfring is altijd in de basisstand getekend. Vandaaruit draait de ring rechtsom of linksom.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Referentiesensor
Voor bewaking van de basisstand kan een inductieve sensor worden gemonteerd die elke 360° wordt aangedreven. De sensor kan worden gebruikt voor een referentieloop of om te controleren of de besturingseenheid een correcte telling heeft uitgevoerd.

De zwenktijd is afhankelijk van de belasting
De getoonde diagrammen zijn geldig voor nominale draaihoeken, voor toepassing met verticale zwenkassen of voor centrische belastingen met horizontale zwenkassen en bij een bedrijfsdruk van 6 bar. De diagrammen tonen de verwachte zwenktijd en de mogelijke cyclus per uur afhankelijk van de massatraagheid. De zwenktijden moeten worden ingesteld met de smoorkleppen anders kan de levensduur korter worden. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen.

Totale cyclustijd
De totale cyclustijd bestaat uit de zwenktijd per cyclus en andere vereiste tijdsintervallen. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor een exacte berekening van de totale cyclustijd.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met terugslag-vrijwiel

Levering
Centreerelementen, veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek