arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RST-D 87-4 Abbildung ähnlich

RST-D 87-4

Ident.-Nr. 315510

Ringschalttisch RST-D, Baugröße: 87, pneumatisch, ohne Durchführung, Teilung: 4, Drehwinkel: 90 °, Drehrichtung: beidseitig, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer

  • Drehmoment: 7.9 Nm
Drehwinkel [°] 90.0
Teilung 4.0
Drehrichtung beidseitig
Drehmoment [Nm] 7.9
Eigenmasse [kg] 2.9
Schutzart IP 50
Verriegelzeit [s] 0.1
Entriegelzeit [s] 0.1
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 53.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.06
Rundlauf Taktring [mm] 0.02
Planlauf Taktring [mm] 0.02
Parallelität Taktring [mm] 0.04
Anzahl hydr. Stoßdämpfer 2.0
Länge X [mm] 136.0
Breite Y [mm] 100.0
Höhe Z [mm] 74.0
Moment My max. [Nm] 40.0
Moment Mz max. [Nm] 40.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 3400.0
Max. Kraft radial Fr max. [N] 1700.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Antriebsring
Die Position des Antriebsringes ist stets in der Grundstellung gezeichnet. Von hier aus dreht der Ring bei „rechtstaktend“ im Uhrzeigersinn und bei „linkstaktend“ gegen den Uhrzeigersinn.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Referenzsensor
Zur Abfrage der Grundposition kann ein induktiver Sensor angebracht werden, der alle 360° bedämpft wird. Dieser kann zur Referenzfahrt oder zur Prüfung ob die Steuerung richtig gezählt hat verwendet werden.

Schwenkzeit in Abhängigkeit der Beladung
Die gezeigten Diagramme sind gültig für die Nenndrehwinkel, für den Einsatz mit vertikaler Schwenkachse, ebenso bei rein zentrischen Lasten mit horizontaler Schwenkachse und bei Betriebsdruck von 6 bar. Die Diagramme zeigen die zu erwartenden Schwenkzeiten und erlaubten Takte pro Stunde in Abhängigkeit der Massenträgheitsmomente. Die Schwenkzeiten sind per Drosselung einzuhalten, ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern. Bei der Auslegung weiterer Einsatzfälle unterstützen wir Sie gerne.

Gesamtzykluszeit
Die Gesamtzykluszeit setzt sich aus der Schwenkzeit pro Zyklus sowie weiteren erforderlichen Zeitintervallen zusammen. Die exakte Berechnung der Gesamtzykluszeit findet sich in der Betriebsanleitung.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip mit Rückhub-Freilauf

Lieferumfang
Zentrierelemente, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage