arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SKE 22 Abbildung ähnlich

SKE 22

Ident.-Nr. 351102

Miniaturschwenkkopf SKE, Baugröße: 22, pneumatisch, ohne Durchführung, Drehwinkel: 90 °, Endlageneinstellbarkeit: 5 °

  • Drehmoment: 0.75 Nm
Drehwinkel [°] 90
Endlageneinstellbarkeit [°] 5
Drehmoment [Nm] 0.75
Schutzart IP 30
Eigenmasse [kg] 0.2
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.8
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 20.0
Nennbetriebsdruck [bar] 4.0
Min. Betriebsdruck [bar] 1.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Durchmesser Anschlussschlauch 4.3 x 3 x 0.65
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.03
Länge X [mm] 74.0
Breite Y [mm] 56.0
Höhe Z [mm] 56.0
Moment My max. [Nm] 19.0
Kraft Fx max. [N] 380.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Drehmoment
wird im Bezug zur Drehachse und bei einem Nennbetriebsdruck von 4 bar angegeben.

Direktadaptation von Greifern
Einige RH-Greifer können direkt ohne Adapterplatte an die SKE angeflanscht werden. Dabei ist das Anschraubbild zu beachten.

Gehäusematerial
Aluminium

Material Funktionsteile (innenliegend)
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
doppeltwirkender Kolben mit Zahnradübersetzung

Lieferumfang
Kleinteile für Befestigung, Drosselverschraubungen, Montage- und Betriebsanleitung mit Herstellererklärung

Gewährleistung
24 Monate