arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS Abbildung ähnlich

SRU-plus 30-H-180-3-4-M8-AS

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 361927

Lieferzeit auf Anfrage
Universalschwenkeinheit SRU-plus, Baugröße: 30, pneumatisch, mit Anbausatz für Induktive Näherungsschalter, Dämpfer-Version: hart, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 3 °, Mittelstellung: keine, mit Fluiddurchführung, mit Elektrodurchführung

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
  • Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse: M8
  • Drehmoment: 9 Nm
Amortissement de la position finale Amortisseur hydraulique
Angle de rotation [°] 180
Réglage des fins de course [°] 3
Couple [Nm] 9.0
Nombre de positions intermédiaires aucune
Indice de protection IP 67
Poids [kg] 3.4
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 145.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Diamètre de flexible à utiliser 6 x 3.9 x 1.05
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [°] 0.05
Longueur X [mm] 188.5
Largeur Y [mm] 96.0
Hauteur Z [mm] 129.0
Moment My max. [Nm] 19.0
Force axiale max. Fz max. [N] 800.0
Version amortisseur dur Oui
Version avec joint tournant pneumatique Oui
Nombre de passages de fluide 4.0
Pression max. passage pneumatique [bar] 8.0
Version avec passages électriques Oui
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 6.0
Type de connecteurs électriques côté pignon M8
Nombre de signaux 10.0
Tension max. [V] 24.0
Courant max. par contact [A] 1.0
Courant total max. [A] 1.0
Version avec kit de fixation Oui
Classe salle blanche ISO-14644-1 5
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 1999
Toutes les unités sont également disponibles en version FKM. N'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du pignon
est toujours représentée dans la position finale gauche. De cette position, le pignon tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Schéma de raccordement sur le pignon
Lors du réglage d'un angle de rotation inférieure à 90°, la butée gauche doit être entièrement vissée. Cela signifie que la position finale à gauche à un schéma de fixation sur le pignon tourné à 90° dans le sens horaire en comparaison à la vue principale, qui montre un angle de rotation de 180°.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Couple aux positions finales
Veuillez prendre en considération que les derniers degrés d'inclinaison (env. 2°) avant la position finale sont approchés uniquement par la force d'un piston d'entraînement. De cette façon, les modules doublement actionnés dans cette plage ont seulement la moitié du couple nominal à disposition. Le couple intégral peut être assuré aux positions finales par une butée externe.

Course en position médiane pneumatique
uniquement réalisée avec le demi couple nominal.

Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Conditions de référence
Les caractéristiques techniques citées se rapportent à une température de 20 °C et à la pression atmosphérique.

Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon

Etendue de la livraison
Régulateurs de débit, douilles de centrage, joints toriques pour les raccordements directs, vis d'ajustage (uniquement pour SRU-plus 63), manuel de montage et d'utilisation accompagné de la déclaration du fabricant

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande