Changeur outils aseptique
Zuverlässiger Werkzeugwechsel für sensible Produktionsumgebungen dank Hygienic Design
Werkzeuge im aseptischen Raum sicher und zuverlässig zu wechseln, ist ein zentraler Prozessschritt – und gleichzeitig eine typische Fehlerquelle im Alltag. Unser Werkzeugwechsler unterstützt einen schnellen, reproduzierbaren Wechsel in sensiblen Produktionsumgebungen und ist konsequent auf hygienische Anforderungen ausgelegt. So reduzieren Sie manuelle Eingriffe, vereinfachen Chargenwechsel und schaffen eine flexible Basis für stabile, sichere Prozesse.
So profitieren Sie
- Bedenkenlose Verwendung in aseptischen Umgebungen
Durch FDA-konforme Materialien, Reinraumtauglichkeit nach ISO 14644 sowie GMP-gerechtes Design (Annex 1) wird der Einsatz in aseptischen Produktionsumgebungen unterstützt und der Validierungsaufwand reduziert.
- Flexible Chargenwechsel ohne manuellen Eingriff
Chargenwechsel lassen sich effizient und ohne manuelle Eingriffe realisieren – auch bei Losgröße 1 und personalisierter Arzneimittelproduktion.
- Für jede Anforderung der passende Wechsler
Lässt sich passgenau in Baugröße, Kraftbereich, Medienübertragung und Antriebsart auslegen.
Handling und Abfüllen von Vials
Vials werden vereinzelt in der Übergabestation platziert. Dort entnimmt ein weiterer Roboter diese und führt sie der Abfüllung zu. Nach dem Prozess werden die Vials in ein Tray gesetzt und der Greifer wird automatisiert gewechselt. Mit dem neuen Greifer werden die Trays auf ein Förderband gesetzt und zur Verpackungsstation transportiert. Durch den aseptischen Werkzeugwechsler im Zusammenspiel mit Robotern entsteht eine effiziente und sichere Befüllung sowie ein präzises Handling von Vials.
Werkzeuge zuverlässig wechseln
Sprechen Sie uns an. Wir klären gemeinsam Ihre Anforderungen, prüfen die Integration in Ihre Prozesse und begleiten Sie bei Bedarf auch in einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt.