arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWA-080 Abbildung ähnlich

GWA-080

Gripper change system

Ident.-Nr. 302520

Lieferzeit auf Anfrage
Gripper change system GWS, Size: 80, Gripper change adapter, pneumatic

  • No. of fluid feed-throughs: 6
  • Number of electrical feed-throughs: 36
  • Force Fz max.: 2500 N
  • Force Fd max.: 5000 N
  • Max. total payload: 86 kg
  • IP protection class: 65
推奨ハンドリング重量 [kg] 86.0
繰り返し精度 [mm] 0.04
重量 [kg] 0.4
ロック時の最大距離 [mm] 2.0
空圧フィードスルーの数 6.0
エア接続ネジ空圧フィードスルー M5
空圧フィードスルーの数 2.0
フルードフィードスルー用接続ねじ G1/8"
電気フィードスルーの数 36.0
XY 軸の最大許容オフセット [mm] ± 1.5
最大許容角度オフセット [°] ± 1
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最低作動圧力 [bar] 4.5
最大作動圧 [bar] 6.0
長さ X [mm] 80.0
幅 Y [mm] 160.0
高さ Z [mm] 16.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 100.0
トルク My 最大 [Nm] 100.0
モーメント Mz最大 [Nm] 200.0
力 Fz 最大 [N] 2500.0
最大力 Fd [N] 5000.0
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
表面動力伝達のウェッジギア

メディアの伝送
電気エネルギー: 2x 18 ピン 0.14 mm2; 60 V~; 最大 1A が納品内容に含まれています。オプションで提供:4 ピン 2.5 mm2、350 V/B~、最大 25 A (VDE ガイドライン準拠)

ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。

納品内容
取扱・メンテナンス説明書、メーカー宣言書、電子モジュール

保証
24 カ月