KA BG19F-L 19P-1000
Kabelstecker
Ident.-Nr. 302171
Kabelstecker gerade mit Kabel, roboterseitig, 19F, Kopfseite
- Winkel: 0 °
- Anzahl Pin-Kontakte: 19
- Kabellänge: 10 m
- M16, 19 Pins, Buchse, gerade, 10 m Kabel offene Litzen
Zeichnungen
Hauptansicht KV-19F-0
Pin-Belegung
Kabelstecker/Kabelverlängerung
Hauptansicht KV-19F-0
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Die Zeichnung zeigt den Greifer in der Grundausführung mit geschlossenen Backen ohne maßliche Berücksichtigung der nachstehend beschriebenen Optionen.
- 06
- Verwendbarer Kabeldurchmesser
- 90
- Buchse gerade
- 91
- Stecker gerade
Pin-Belegung
- 12
- Kopfseite
- 13
- Adapterseite
- 90
- Buchsenanschluss
- 91
- Steckeranschluss
Kabelstecker/Kabelverlängerung
- 90
- Stecker/Buchse gerade mit Verlängerungskabel
- 91
- Stecker/Buchse abgewinkelt mit Verlängerungskabel
Detaillierte Informationen und weitere Kabelstecker finden Sie auf schunk.com