PPU-E
Lineare Pick & Place-Einheit
Kompakte 2-Achs-Einheit zum schnellen, flexiblen Abfahren jeglicher Kurve in einer Ebene
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Keine bewegten Motoren – keine bewegten Motorkabel – kein Kabelbruch
hohe Zuverlässigkeit und hohe Standzeit der Anlage - Geringe Zykluszeit
dadurch hohe Produktivität - Beide Achsen unabhängig voneinander ansteuer- und regelbar
für maximale Flexibilität in der Anwendung - Integrierte Mikroventile möglich
für geringen Montage- und Installationsaufwand - Vielfältige Optionen
zur speziellen Optimierung auf genau Ihren Anwendungsfall hin (integrierte Ventile, C-Achse) - Zusätzliche elektrische C-Achse möglich
für einen Freiheitsgrad mehr in der Anwendung - Adapter zum Baukasten
für vielfältige Standardkombinationen mit Produkten der Modularen Montageautomation - Alle Anschlüsse über das Backpanel erreichbar
zur komfortablen Inbetriebnahme und Wartung - Optional zertifizierte Sicherheitsgeber nach SIL2/PLd
bei den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CliQ für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Maschinensicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- Modulares Gebersystem
Die PPU-E 15 ist mit unterschiedlichen Wegmesssystemen lieferbar. Das inkrementelle Wegmesssystem verfügt über die Schnittstelle 1Vss. Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar. - Mechanische Schnittstelle der Verteilerbox
Die mechanische Schnittstelle der Verteilerbox ist wahlweise in zwei Ausführungen lieferbar. Bei der Anbauvariante 01 verfügt die Schnittstelle über das Lochbild des Baukastens „Modulare Montageautomation“. Hierbei lassen sich Module aus dem Baukasten ohne zusätzliche Adapterplatte direkt montieren. Bei der Anbauvariante 02 können unterschiedlichste Module per Adapterplatte an die Verteilerbox montiert werden. - Sensorausführung der Verteilerbox
Die Sensoranschlüsse an der Verteilerbox sind wahlweise mit 3-poligen oder 4-poligen M8-Buchsen ausgeführt. Je nach Vorgabe können dann unterschiedliche Sensoren verwendet werden. - Versionen mit pneumatischer Haltebremse und Federkraftausgleich sind optional erhältlich.
- Zertifiziertes Gebersystem
Die Gebersysteme mit den Schnittstellen HIPERFACE® (optional) und DRIVE-CLiQ sind nach SIL2/PLd zertifiziert. Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar. Bitte sprechen Sie uns an. - NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
auf Anfrage als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma- und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.