PRH
Unité de rotation miniature
Ce produit fait partie de la gamme Classic de SCHUNK.
En savoir plus et nous contacter ici.
Unité de rotation miniature servo-électrique avec angle de rotation > 360°, alésage central et transmission de précision
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Servomotor DC sem escova
para uso flexível por posição, velocidade e torque controlados - Alto torque, velocidade e precisão
para aceleração rápida e tempos de ciclo curtos com alta precisão - Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
para criar um sistema de controle descentralizado - Opções de atuação versáteis
para integração simples em conceitos de controle existentes via PROFIBUS-DP ou CAN - Classe de proteção alta
até IP65 para uso em ambientes muito sujos - Design compacto
para contornos de interferência mínima e para uso em espaços confinados
Opções e informações especiais
- Eletrônica integrada
O controle elétrico do PRH é realizado pelo controle totalmente integrado e pela eletrônica de potência. Portanto, o módulo não requer nenhuma unidade de controle externa adicional. - Variedade de interfaces
Uma ampla gama de interfaces está disponível para comunicação, como USB para configuração, quatro entradas digitais, PROFIBUS-DP e CAN para configuração de redes de barramento. Assim, é possível uma integração simples em conceitos de controle existentes. - Sistema modular mecatrônico exclusivo
Outros produtos mecatrônicos estão disponíveis para a criação de sistemas combinados (por exemplo, unidades de garra/rotativas).