arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

TENDO 液压刀柄

市场上使用寿命最长的液压刀柄

过去数十年以来,TENDO 已成为高精度并不刀具夹持的代名词。随着它的持续发展,这个前瞻性的夹持技术满足了苛刻、通用精细加工的持续增长的需求。
TENDO 适用于所有通用刀具柄部类型。产品型号全面,面向任何应用都可以提供合适的解决方案。TENDO 可应对各种挑战 - 无论是短或长、厚、细和优化的干涉轮廓,适用于铣削、刀具磨削或车床。减径套使夹持范围具有灵活性。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 最大回转和重复精度 < 0.003 mm
  • 出色的减振性能
  • 精确长度预设,轴向或径向
  • 数秒内完成装调
  • TENDO 标配精密动平衡(G2.5 / 25,000 RPM)
  • 所有筛选器
    697 条结果
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver 为液压膨胀技术领域提供了经济实惠的选择,高性价比,直接夹持。TENDO Silver 有九种接口,有着标准化外部轮廓,是符合 DIN 69882-7 标准、过程可靠且精确的夹持装置。
    显示系列
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    TENDO E compact 液压刀柄在铣削、钻孔、铰孔、螺纹加工和 HPC 应用方面具有显著优势。在所有上述作业中能使刀具使用寿命延长高达 300%。
    双重定位版本同时具有锥面和端面定位,可通过平坦表面闭合刀具法兰和机床主轴前端之间的接口间隙。
    显示系列
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    SCHUNK TENDO Slim 4ax 是适用于轴向加工和径向精加工的刀柄。它是其同类产品中唯一能够满足所有要求的产品:符合 DIN 69882-8 的热缩轮廓,易于操作,装调时间短,刀具使用寿命长,灵活性高,即插即用,只需微量润滑即可使用。  
    TENDO Slim 4ax Cool Flow 版本可借助壁上的冷却液通道使外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃。
    显示系列
    TENDO Platinum

    TENDO Platinum

    TENDO“原创型”是 SCHUNK 首创的液压刀柄。TENDO 刀柄具有多达 29 种接口形式,是一款精密的通用产品,可用于所有标准机床主轴。采用符合 DIN 69882-7 的标准化外部轮廓。
    显示系列
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    TENDO Zero 液压刀柄是铰孔、钻孔和精镗专用的高精度刀柄,也适用于任何对回转精度有高要求的应用领域。这样,即使是刀具、刀柄接口和机床主轴的最小跳动误差也能得到单独补偿。
    显示系列
    TENDO ES

    TENDO ES

    当机床空间特别有限时,零干扰轮廓的 TENDO ES 则非常适用。SCHUNK 这款极短的液压刀柄非常适合于大工件机加工以及深孔钻削,即便机床内空间狭小。
    显示系列
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    在进行小角度加工或工件加工位置很难触及时,TENDO LSS 可以克服障碍,完成难度较高的切削任务。得益于高稳定性和径向刚度,这款超细长的刀柄十分适用于钻孔、锪孔、倒角和精铣加工操作。
    显示系列
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    当对敏感齿轮组进行定位时,所需设置时间少,可为刀具长度提供微米级的精密定位。长度调节螺钉配备前后止挡。
    显示系列
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    除了借助减径套获得更大的夹持范围、回转和重复精度 < 0.003 mm(DSE 双夹紧嵌块)以及易于操作等亮点外,TENDO Turn 还因其独特的减振效果而倍受青睐。可帮助您获得出色的工件表面。
    显示系列
    iTENDO²

    iTENDO²

    iTENDO² 是一款智能刀柄,有三种版本可供选择,通过靠近工件位置的加速度传感器,为工艺优化提供精确的稳定性值。iTENDO² pad 基础版本以无线方式将数据发送到平板电脑。iTENDO² easy connect 可集成到机床中,将数据通过模拟接口传输到过程监控系统。iTENDO² easy connect 版本提供软件扩展,可通过机床集成轻松监控过程。
    显示系列