arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 11 Ø2.5-3 Abbildung ähnlich

CC ER 11 Ø2.5-3

ER Spannzangen

Ident.-Nr. 280104

Begrenzt verfügbar
CC ER 11 Ø2.5-3, ER Spannzangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Für Spanndurchmesser: Ø2.5 - 3
  • Durchmesser: 3 mm
  • Länge L1: 18 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Für ER 11
Für Spanndurchmesser Ø2.5 - 3
D1 min. [mm] 2.5
D1 max. [mm] 3.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Gewicht [kg] 0.034
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B