관통 구멍 포함 AZB OTT SK 40
리텐션 노브
Ident.-Nr. 9938212
리텐션 노브 관통 구멍 포함 AZB OTT SK 40
- 리텐션 노브, 관통 구멍 포함 Ott 링 그루브
- 직경 D1: 25 mm
- 길이 L1: 53 mm
Technische Details
| D1 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.1 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.6 |
| G1 | M16 |
| Weight [kg] | 0.071 |
Version
Retention knob, Ott-ring groove with through-hole