TRIBOS-R SRE SO
측면 인서트 개방 축소
리덕션 인서트 TRIBOS SRE SO는 SCHUNK 다각형 툴홀더 TRIBOS-R 클램핑용 측면 개방형 어댑터입니다. 툴 변경 시 작업자는 정밀 마운팅와 적절한 TRIBOS SRE를 결합하고, 함께 클램핑 장치 TRIBOS SVP의 지정된 입구에 삽입합니다.
측면이 개방된 TRIBOS SRE는 측면 삽입의 대용으로 사용됩니다.
측면이 개방된 TRIBOS SRE는 측면 삽입의 대용으로 사용됩니다.
Funktion
Detailbilder
애플리케이션 SRE - opened sidewise
애플리케이션 SRE - opened sidewise
측면 개방 TRIBOS SRE 리덕션 인서트는 툴을 툴홀더 마운팅 외부 직경보다 더 큰 원주에 연결하는 데 사용됩니다. 툴 변경 시 작업자는 툴홀더 마운팅과 적절한 TRIBOS SRE를 결합하고, 함께 클램핑 장치 TRIBOS SVP의 지정된 입구에 삽입합니다. 그러면 클램프된 툴이 포함된 툴홀더 마운팅은 TRIBOS SRE 리덕션 인서트 밖으로 밀려납니다. 툴의 둘레로 인해 불가능할 경우 측면 개방 SRE가 툴을 클램핑하는 데 사용됩니다.
이는 예를 들어, 각진 밀링 커터, 각기둥 모양 밀링 커터, 마감용 커터 및 이와 유사한 경우에 적절합니다.