FDB-AC-180
Entgratspindel
Ident.-Nr. 322207
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Entgratspindel FDB-AC, Baugröße: 180, pneumatisch
- Ausgleichsweg XY: ± 4.1 mm
- Kraft Fd max.: 32.9 N
Technische Details
| Leistung [W] | 250.0 |
|---|---|
| Max. Ausgleichsweg [mm] | ± 4.1 |
| Empfohlener Ausgleichsweg [mm] | ± 2 |
| Min. Ausgleichskraft [N] | 8.45 |
| Max. Ausgleichskraft [N] | 32.9 |
| Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1.0 |
| Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
| Leerlaufdrehzahl [1/min] | 30000.0 |
| Betriebsdruck [bar] | 6.2 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | 80 |
| Luftverbrauch Leerlauf [l/s] | 9.4 |
| Eigenmasse [kg] | 0.51 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35.0 |
| Durchmesser D [mm] | 54.0 |
| Höhe Z [mm] | 118.6 |
| Max. Kraft Fd [N] | 32.9 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte zeigen die maximale Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (<5 μm, trocken und geölte) Druckluft, 3 - 4 Tropfen pro Minute
Gewährleistung
24 Monate