arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

ID 207958

WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit radialer Sicherungsbohrung
  • Spanndurchmesser: 6 mm
  • Länge: 45 mm
Technologie Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
Baureihe WZS GZB-S KD/RS
Werkzeughalterschnittstelle WZS GZB-S Ø 12 KD/RS
Spanndurchmesser D1 6 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 16.5
D4 [mm] 3.5
L2 [mm] 42.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1

Ausführung
Mit radialer Sicherungsbohrung

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich