GFD-SP 40
标准手动夹持系统的附件
Ident.-Nr. 433600
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 标准定位销
- 不锈钢
- 夹紧力 M10: 45 kN
- 夹紧力 M12: 65 kN
- 重量: 0.3 kg
Technische Details
| 夹紧力 M10 [kN] | 45.0 |
|---|---|
| 夹紧力 M12 [kN] | 65.0 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销、安装螺钉