SGWB-CG5-B 40-57-27
Agarre de mordazas reversibles
ID 1494320
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Agarre de carburo de la mordaza reversible, móvil
- Mordaza de cambio rápido
- Indicado para: KSX-C2 125
- Dimensiones: 40 x 57 x 27 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Specifiche tecniche
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 27.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.8 |
Material suministrado
Mordaza del sistema