arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HS 10 图片仅供参考

HS 10

夹持嵌块

ID 1525004

product.stock.stockLevelStatus.inStock
HS 10, 夹持嵌块
  • 高度 H: 14 mm
  • 直径 D: 10 mm
  • 螺纹 G: M5
  • 材料: HSS
  • 供货单位: 1 套 = 10 件
高度 H [mm] 14.0
直径 D [mm] 10.0
螺纹 G M5
最大负载力 [kN] 10.0
材料 HSS
供货单位 1 套 = 10 件
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。