arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 315-3 Similar a la imagen

SP 315-3

Insertos de sujeción

ID 194106

Disponible
SP 315-3, Insertos de sujeción
  • altura H: 15 mm
  • Longitud L: 29.5 mm
  • Anchura B: 35 mm
  • Rosca G: M6
Höhe H [mm] 15.0
Länge L [mm] 29.5
Breite B [mm] 35.0
Gewinde G M6