arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SKB-SV90° 100 Illustration similar

SKB-SV90° 100

System jaws, standard

Ident.-Nr. 1572700

Auf Lager
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Bewegliche Backe für Konsolspannung
  • Vorbereitet für KONTEC Aufsatzbacken
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90°
  • Passend zu: ROTA-ML flex 2+2 500/630
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 92 x 80 mm
  • Aufsatzbackenschnittstelle: W-100-1
  • Gewicht: 3.5 kg
Gewicht [kg] 3.5

Lieferumfang
Konsolbacke beweglich