SWB-SM 251
Segmentbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 169107
SWB-SM 251, Segmentbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 21 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere Segmentbacken, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technische Details
| Produktgruppe | Segmentbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 180.0 |
| Breite B1 [mm] | 50.0 |
| Höhe H [mm] | 100.0 |
| Höhe H2 [mm] | 85.0 |
| Länge L [mm] | 80.0 |
| Lochabstand a [mm] | 30.0 |
| Lochabstand b [mm] | 28.0 |
| Schrauben | M16 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 22.05 |